Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

300906
Modellcode: 03.2.56.60G.16.E.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 03.2.56.60G.16.E.P, 60 G,Edelstahl-Metallgewebe, Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 56

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300906
Produkt Länge/Tiefe
94.75 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
03.2.56.60G.16.E.P

Produktspezifikationen

Filterweiten
60 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
56
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.