Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

301044
Modellcode: 04.PI3230.10VG.HR.E.O

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 04.PI 3230.10VG.HR.E.O, 10 VG, Glasfaservlies (VG), , 2320 psi (160 bar), Größe: 3230

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301044
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produktgewicht
1.16 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3724
ISO3723
ISO2941
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Modellcode
04.PI3230.10VG.HR.E.O

Produktspezifikationen

Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngröße
3230
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.