Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 250.80G.30.S.P.-, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 435 psi (30 bar), Größe: 250
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
301816
|
| Produkt Länge/Tiefe |
249.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.97 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NL250.80G.30.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
| Filterweiten |
80 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
250
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|