Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301984

Eaton 01.N Inline-Filterelemente, 01.N 100.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 100

General Specifications

Produktname
Inline-Filterglied Eaton 01.N
Katalognummer
301984
Produkt Länge/Tiefe
198 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3724
ISO2941
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.N100.10VG.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
100
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.