Dokument herunterladen () von 20

302322
Modellcode: XLFTQ1

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung QSA-Größe 1 xF

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
302322
EAN
9010238156623
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFTQ1

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Montageset

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.