Dokument herunterladen () von 20

302502
Modellcode: KSK-N-UP/HW-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Steckklemme KSK für Mauerwanne. 1x N-Potenzial, 1x 2,5 bis 25 mm2 und 7x 0,5 bis 4 mm2

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Steckklemme
Katalognummer
302502
EAN
9010238161634
Produkt Länge/Tiefe
21.3 mm
Produkthöhe
23.85 mm
Produktbreite
54.7 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KSK-N-UP/HW-KLV

Delivery program

Typ
  • KLV Zubehör
  • KLV Energie
  • KLV Hybrid
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil
Zubehör

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.