Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

302806
Modellcode: BF-U-2S-6/144-100-E

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 6-reihig, 100 mm Einbautiefe, U

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
302806
EAN
9010238176843
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
1068 mm
Produktbreite
587.5 mm
Produktgewicht
17.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Modellcode
BF-U-2S-6/144-100-E

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
6
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Einbautiefe
100 mm
Einbauhöhe
1039 mm
Einbaubreite
560 mm
Interne Tiefe
95 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Metall

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Türrahmen mit DIN-Schienen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Frontplatten
Tür mit Drehriegelverschluss
Mauerwanne
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
BF Flat DBO
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.