Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 6-reihig, 100 mm Einbautiefe, UT
| Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
302812
|
| EAN |
9010238179202
|
| Produkt Länge/Tiefe |
101 mm
|
| Produkthöhe |
1068 mm
|
| Produktbreite |
587.5 mm
|
| Produktgewicht |
17.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3 IEC/EN 62208 |
| Modellcode |
BF-UT-2S-6/144-100-E
|
| Typ |
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
24
|
| Montageart |
Hohlwand und Unterputz
Einbau (Putz) bündiger Einbau DIN-Schienen |
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit) |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
24
|
| Anzahl der Reihen |
6
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm² |
| Einbautiefe |
100 mm
|
| Einbauhöhe |
1039 mm
|
| Einbaubreite |
560 mm
|
| Interne Tiefe |
95 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Material Schutzabdeckung |
Metall
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock Signaldurchlassende Tür |
| Ausstattung: |
Frontplatten
Schutz- und Neutralleiterklemmen Mauerwanne Tür mit Drehriegelverschluss Türrahmen mit DIN-Schienen |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler BF Flat DBO |