Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

302813
Modellcode: BF-UT-2S-5/165-100-E

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 33 SU pro Reihe, 5-reihig, 100 mm Einbautiefe, UT

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
302813
EAN
9010238179219
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
918 mm
Produktbreite
749.5 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Modellcode
BF-UT-2S-5/165-100-E

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
33
Montageart
Hohlwand und Unterputz
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
33
Anzahl der Reihen
5
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Einbautiefe
100 mm
Einbauhöhe
889 mm
Einbaubreite
720 mm
Interne Tiefe
95 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Metall

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
Ausstattung:
Mauerwanne
Türrahmen mit DIN-Schienen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Tür mit Drehriegelverschluss
Frontplatten
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
BF Flat DBO
Installationsverteiler
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.