Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

302815
Modellcode: BFZ-U-IP41-KIT/-E

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Aufrüstsatz für Schutzart IP41, verwendet für xComfort Unterputz-Flachverteiler/Hohlwand

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
302815
EAN
9010238179233
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-U-IP41-KIT/-E

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Zusatzausrüstung
BF Flat DBO

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.