Dokument herunterladen () von 20

303664
Modellcode: IZM63N4-V63F-1

IZM63N4-V63F-1. Leistungsschalter, 4p, 6300 A, fest

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
303664
EAN
9010238192003
Produkt Länge/Tiefe
372 mm
Produkthöhe
426 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
163.3 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM63N4-V63F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
6300 A
Rahmen
IZM63…

Technical Data - Electrical

Überlastauslösestromeinstellung - min.
2520 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6300 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Schutz
Selektivschutz

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data