Dokument herunterladen () von 20

303835
Modellcode: +IZM-AS44-1

+IZM-AS42-1 Hilfsschalter, EIN – AUS, 4 Schließer + 2 Öffner

General Specifications

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Hilfsschalterblock
Katalognummer
303835
EAN
9010238193253
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
+IZM-AS44-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter
Besondere Merkmale
2 zusätzliche Schließer-/Öffner-Kontakte, können nicht mit einer zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.