Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

306809
Modellcode: 01.NL250.16VG.30.E.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 250.16VG.30.E.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 250

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
306809
Produkt Länge/Tiefe
249.1 mm
Produktgewicht
1.02 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NL250.16VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
250
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.