Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 400.40G.30.E.P.-, 40 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 400
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
307256
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO3968 ISO2942 ISO16889 ISO2941 ISO3723 ISO2943 |
| Modellcode |
01.NL 400.40G.30.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente
|
| Filterweiten |
40 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
400
|
| Rückhalterate |
40.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|