Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

311359
Modellcode: 01.NL400.25G.30.E.P.VA

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 400.25G.30.E.P.VA, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 400

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
311359
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO16889
ISO2942
ISO3968
ISO3723
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.NL400.25G.30.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
400
Abscheiderate
25.0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.