Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

311529
Modellcode: 01.E425.10VG.16.S1.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 425.10VG.16.S1.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 425

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
311529
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produktgewicht
1.02 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.E425.10VG.16.S1.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
425
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.