Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

312425
01.NBF 25-40.3VL.B.P.-

Eaton 01.NBF-Belüftungsfilterelemente, 01.NBF 25-40.3VL.B.P.-, 3 VL, Glasfaservlies (VL), Nitril, , Größe: 25-40

General Specifications

Produktname
Belüftungsfilterglied Eaton 01.NBF
Katalognummer
312425
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO2942
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.NBF 25-40.3VL.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Belüftungsfilterelemente
Filterweiten
3 VL
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VL)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
25
Rückhalterate
3.0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.