Eaton 01.NBF Belüftungsfilterelemente, 01.NBF 55-85.3VL.B.P.-, 3 VL, Glasfaservlies (VL), Nitril, Größe: 55-85
| Produktname |
Belüftungsfilterglied Eaton 01.NBF
|
| Katalognummer |
312426
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produktgewicht |
0.64 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3724 ISO3968 ISO16889 ISO2941 ISO3723 ISO2943 |
| Modellcode |
01.NBF 55-85.3VL.B.P.-
|
| Filterelementtyp |
Belüftungsfilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VL
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VL)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
55
|
| Rückhalterate |
3.0 µm
|