Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 63.16VG.30.E.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 435 psi (30 bar), Größe: 63
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
312482
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NL63.16VG.30.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
| Filterweiten |
16 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
63
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|