Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 100.25VG.30.E.P, 25 VG,Glasfaservlies, Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 100
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
312653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NL100.25VG.30.E.P.-
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
100
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|