Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

312797
Modellcode: 01.NL100.3VG.HR.E.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 100.3VG.HR.E.P, 3 VG,Glasfaservlies, Nitril, 2320 psi (160 bar), Größe: 100

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
312797
Produkt Länge/Tiefe
250.2 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NL100.3VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
100
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.