Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 90.250G.HR.E.P, 250G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 160 bar (2320 psi), Größe: 90
Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
Katalognummer |
319140
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produktgewicht |
0.32 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Modellcode |
01.E90.250G.HR.E.P.-
|
Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
Filterweiten |
250 G
|
Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
90
|
Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|