Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

321741
Modellcode: 02.1320 D.3VG.HR.HC.E.P

Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied, 02.1320 D.3VG.HR.HC.E.P 321741, 3 VG, Glasfaservlies (VG), 160 bar (2320 psi), Größe: 1320

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
321741
Produkt Länge/Tiefe
652 mm
Produktgewicht
2.78 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
02.1320 D.3VG.HR.HC.E.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1320
Abscheiderate
5.0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren