Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

322844

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelement, 03.RL 125.25G.16.S.O, 25G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 232 psi (16 bar), Größe: 125

General Specifications

Produktname
Inline-Filterglied Eaton 01.N
Katalognummer
322844
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.N100.25G.16.S1.V.-

Produktspezifikationen

Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
100
Abscheiderate
25.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren