Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

334244
Modellcode: 01.E600.3VG.HR.E.V.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 600.3VG.HR.E.V.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Viton, 16 bar (232 psi), Größe: 600

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
334244
Produkt Länge/Tiefe
349.5 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3723
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.E600.3VG.HR.E.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
600
Abscheiderate
5.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.