Eaton 01.N Inline-Filterelemente, 01.N 100.16VG.16.S1.P., 16VG, Glasfaservlies (VG), 16 bar (232 psi), Größe: 100
| Produktname |
Inline-Filterglied Eaton 01.N
|
| Katalognummer |
337180
|
| Produkt Länge/Tiefe |
198 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO3723 ISO3968 ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
01.N 100.16VG.16.S1.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente
|
| Filterweiten |
16 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
100
|
| Rückhalterate |
15.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|