Eaton 01.NL Inline-Filterelemente, 01.NL 630 10API 30.E.P., 10API, Glasfaservlies (API), 30 bar (435 psi), Größe: 630
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
339498
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.87 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NL63010API30.E.P.VA
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
| Filterweiten |
10 API
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (API)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
630
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|