Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355NHG3B
NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
355NHG3B
EAN
5027590477543
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1140 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Zubehör

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
355 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren