Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 16 A, 36 kV, 16 kA, 50,8 x 565 , mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Katalognummer |
36ADIHA16
|
EAN |
5027590478083
|
UPC |
051712558471
|
Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
Produkthöhe |
50.8 mm
|
Produktbreite |
50.8 mm
|
Produktgewicht |
3000 g
|
Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
Stromstärkewert |
16A
|
Betriebsspannung |
36 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
16 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Lichtbogen (I2T) |
1,1 x 102
|
Widerstand |
190 Ohm
|
Anwendung |
|
Sicherungsgröße |
50,8 x 565 mm
|
Standard |
Britische Norm
|
Montageart |
Einclipsbar
|
Benutzt mit |
A3354710 Sicherungsclip
|