Eaton Modul für DIN-Profilschiene mit invertierter Eingangslogik
| Produktname |
Eaton ZB-S Central power system
|
| Katalognummer |
40071361680
|
| EAN |
4012539356134
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| Funktion Überspannungserkennung |
NEIN
|
| Funktion Unterspannungserkennung |
JA
|
| Funktion Phasenausfallerkennung |
JA
|
| Einstellbare Ansprechverzögerungszeit - min. |
0.5 s
|
| Zulässige Ansprechverzögerungszeit - max. |
0.5 s
|
| Zulässige Rückfallverzögerungszeit - max. |
0.1 s
|
| Einstellbare Rückfallverzögerungszeit - min. |
0.1 s
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| External power supply required |
JA
|
| With detachable clamps |
NEIN
|
| Phase sequence monitoring |
NEIN
|
| Phase imbalance monitoring |
NEIN
|
| Spannungsart der Betriebsspannung |
AC
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
220 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
220 V
|
| Betriebsspannung bei DC - min. |
19.2 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
220 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 V
|
| Spannungsmessung - max. |
240 V
|
| Spannungsmessung - min. |
220 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
0 A
|