Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
400NHG03BI
|
EAN |
5027590479738
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
53 mm
|
Produktgewicht |
657 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modellcode |
NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE 03
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungsgröße |
NH03
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|