Dokument herunterladen () von 20

46TB25

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 25 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung B

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46TB25
EAN
5027590481571
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
57 g
Einhaltung(en)
ANSI C37.42

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
46 kV
Strommerkmaltyp
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren