Dokument herunterladen () von 20

4GN01

Messstück, Niederspannung, 4 A, AC 400 V, D01, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
4GN01
EAN
5027590482301
Produkt Länge/Tiefe
7.9 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.52 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
4 A

Product specification

Anwendung
E14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.