Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, superflink
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
|
Katalognummer |
4NZ01R
|
EAN |
5027590482448
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
11 mm
|
Produktbreite |
11 mm
|
Produktgewicht |
132.1 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Modellcode |
FUSE-D01 4A GR 400VAC E14
|
Stromstärkewert |
4 A
|
Betriebsspannung |
400 V
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Geeignet für |
E14 (D01) Sicherungssockel
FRN01C 1-poliger Sicherungssockel FN01C 1-poliger Sicherungssockel FRN01-B 1-poliger Sicherungssockel FRN01-SB 1-poliger Sicherungssockel TFRN01C 3-poliger Sicherungssockel TFN01C 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-B 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-SB 3-poliger Sicherungssockel |
Sicherungsgröße |
D01
|
Sicherungstyp |
NZ01R – Superflink
|
Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|