Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, Flink, 500V, 50A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse gR, Flink, Halter, weiß, Keramikkörper
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
Katalognummer |
50D33Q
|
EAN |
5027590482905
|
UPC |
051712835619
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
27 mm
|
Produktbreite |
27 mm
|
Produktgewicht |
51 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Geeignet für |
E33/DIII Sicherungssockel
TFD33 Sicherungssockel – Schraubmontage SFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage TFRD33 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage |
Montageart |
Halterung
|
Sicherungsgröße |
DIII
|
Sicherungstyp |
D33Q – Flink
|
Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|