Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

5P1550I

Eaton 5P USV, 1550 VA, 1100 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Tower

General Specifications

Produktname
USV Eaton 5P
Katalognummer
5P1550I
UPC
743172042859
Produkt Länge/Tiefe
445 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
15.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Battery

Laufzeitgrafik
Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
3
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Electrical output

Steckdosen
(8) C13
Topologie
Line-Interaktiv
Leistung
1100 W
VA Wert
1550 VA
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Spannung
230 V
Ausgangsleistungsfaktor
0,7
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6 %/-10 %)
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Einspeisungstyp
1

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Nennfrequenz
50–60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
47-70 Hz (50-Hz-System), 56,5-70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit

Communications

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Schnittstellentyp
Sonstige
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja

Environmental

Höhenlage
2000 m
BTU Wert
Online: 225
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0 bis 90 % nicht kondensierend

Additional specifications

Besondere Merkmale
  • Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation)
  • Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
  • Reiner Sinusausgang
  • 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
  • Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
  • Vollständig kompatibel mit der Eaton Intelligent Power Manager-Software
  • 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
  • Erweitertes Batteriemanagement (ABM, Advanced Battery Management) für längere Batterielebensdauer
  • Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
  • Hot-Swap-fähige Batterien
  • Dezentraler Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
  • Remote AN/AUS und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse
Formfaktor
Tower
Bauform
Freistehendes Modell
Gehäuse
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Effizienz
97
Verpackungsinhalt
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.