Dokument herunterladen () von 20

63ENSFBSWHITE

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, Schraub- oder DIN-Schienenmontage, Sicherungshalter vorne/Sicherungshalteranschlüsse hinten, weiß, Sicherungseinsatz ESD, BS88, IEC 60269

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63ENSFBSWHITE
EAN
5027590485098
Produkt Länge/Tiefe
67.9 mm
Produkthöhe
3.3 mm
Produktbreite
3.3 mm
Produktgewicht
236 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
550 V AC

Compatible fuse

Sicherungstyp
ESD

Product specification

Ausführung
Safeloc
Anschlusstechnik
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren