Dokument herunterladen () von 20

6D16R

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
6D16R
EAN
5027590486163
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
10.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Electrical data

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
500 V
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)

Product specifications

Sicherungsgröße
DI
Sicherungstyp
D16R – Superflink
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
E16/DI Sicherungssockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
6GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, grün

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.