Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80NHG1B
NH FUSE 80A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
80NHG1B
EAN
5027590490979
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
409 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 80A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Zubehör

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren