Dokument herunterladen () von 20

9702-5103-00P
Modellcode: DG1-34105FN-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 105 A, 55 kW, IP54/NEMA12, Zwischenkreisdrossel

General Specifications

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-5103-00P
EAN
4015081710997
Produkt Länge/Tiefe
340.7 mm
Produkthöhe
888.5 mm
Produktbreite
288 mm
Produktgewicht
70.6 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CUL
UL File No.: E134360
UL508
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
EAC
Modellcode
DG1-34105FN-C54C

Features & Functions

Merkmale
Von außen zugänglicher Lüfter
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl

General

Luftvolumenkapazität
395 m³/h
Kabellänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
zusätzlicher Platinenschutz
Funkentstörfilter
Zwischenkreisdrossel
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS5
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,6 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
129 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
97 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
7,5 mA
Netzstromverzerrung
29.5 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Drehmomentregelung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
154 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
157.5 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
140 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
105 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
90 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
175 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
3.6 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
134 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
99 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
96 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
124 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
129 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
79 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
100 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
97 kVA
Scheinleistung bei 480 V
121.2 kVA

Braking function

Bremswiderstand
3.3 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
BACnet MS/TP, eingebaut
DeviceNet, optional
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, eingebaut
PROFIBUS, optional
CANopen®, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
CAN
PROFIBUS
MODBUS
PROFINET IO
Andere Bussysteme
DeviceNet
TCP/IP
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1289 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
105 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
30.74 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff