Dokument herunterladen () von 20

9703-2004-00P
Modellcode: DG1-35013FB-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 13,5 A, 7,5 kW, IP21/NEMA1, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

General Specifications

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9703-2004-00P
EAN
4015081772148
Produkt Länge/Tiefe
244.7 mm
Produkthöhe
419 mm
Produktbreite
167.8 mm
Produktgewicht
11.2 kg
Zertifikat(e)
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
C-Tick
CE
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL508
CUL
IEC/EN 61800-3
EAC
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DG1-35013FB-C21C

Features & Functions

Merkmale
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
94 m³/h
Kabellänge
C3 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Schutzart
NEMA 1
IP21
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Zwischenkreisdrossel
Funkentstörfilter
Bremschopper
Breaking resistance
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,2 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
16.7 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
12.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
9.8 mA
Netzstromverzerrung
36.7 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
19.8 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
20.25 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
13.5 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
30 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 110% Überlast
17.4 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
12.1 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 110% Überlast
15.1 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 150% Überlast
10.6 A

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
18.7 kVA

Braking function

Bremswiderstand
30 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
1050 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, optional
Modbus TCP, eingebaut
DeviceNet, optional
Ethernet IP, eingebaut
SmartWire-DT, optional
CANopen®, optional
BACnet MS/TP, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
PROFIBUS
PROFINET IO
TCP/IP
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
DeviceNet
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
303 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
20.96 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme