Eaton DG1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 13,5 A, 7,5 kW, IP54/NEMA12, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel
Produktname |
Eaton DG1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
9703-2104-00P
|
EAN |
4015081772292
|
Produkt Länge/Tiefe |
244.7 mm
|
Produkthöhe |
419 mm
|
Produktbreite |
167.8 mm
|
Produktgewicht |
11.2 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-5
CUL UL508 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 CSA-C22.2 No. 274-13 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 C-Tick UkrSEPRO UL File No.: E134360 CE UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada EAC IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-3 UL |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Modellcode |
DG1-35013FB-C54C
|
Merkmale |
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: Power Xpert inControl |
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Luftvolumenkapazität |
94 m³/h
|
Kabellänge |
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
Schutzart |
NEMA 12
IP54 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
Ausstattung: |
Mehrzeiliges Grafikdisplay
PC-Verbindung Funkentstörfilter Zwischenkreisdrossel IGBT-Wechselrichter Brems-Chopper Breaking resistance Kontrolleinheit Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz |
Rahmengröße |
FS2
|
Einbaulage |
vertikal
|
Anzahl der Steckplätze |
2 (Erweiterung)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
|
Schockfestigkeit |
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung) |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Schwingung |
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze) Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude |
Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m Max. 2000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
Effizienz |
98,2 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
16.7 A
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
12.5 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
9.8 mA
|
Netzstromverzerrung |
36.7 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
525 V
|
Netzspannung - max. |
600 V
|
Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Drehmomentregelung Sensorlose Vektorregelung (SLV) U/f-Steuerung |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
600 V AC, 3-phasig
|
Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
19.8 A
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
20.25 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
18 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
13.5 A
|
Bemessungsbetriebsspannung |
600 V AC, 3-phasig
|
Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
30 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 110% Überlast |
17.4 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast |
12.1 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 110% Überlast |
15.1 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 150% Überlast |
10.6 A
|
Scheinleistung bei 600 V |
18.7 kVA
|
Bremswiderstand |
30 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
1050 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)
|
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus TCP, eingebaut
DeviceNet, optional CANopen®, optional PROFIBUS, optional Ethernet IP, eingebaut SmartWire-DT, optional Modbus RTU, eingebaut BACnet MS/TP, eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja |
Protokoll |
CAN
MODBUS PROFIBUS Andere Bussysteme TCP/IP PROFINET IO DeviceNet BACnet EtherNet/IP |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
303 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
13.5 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
23.19 W
|
Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|