Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AAO32
Modellcode: 32A 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 32 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AAO32
EAN
5027590420686
UPC
051712838436
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
20.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Modellcode
32A 550V AC BS88 gG FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A2
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
AAO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
3.1 W
Anschlusstechnik
73 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/A2
Baugröße
A2
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.