Dokument herunterladen () von 20

C10G10
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A GG 500V AC

Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 10 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10G10
EAN
5027590493390
UPC
051712754262
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
8.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A GG 500V AC

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHM-Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren