Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C22G40S
Modellcode: 40A 690V gL/gG LV Fuse Link with Striker

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 40 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Auslösemelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22G40S
EAN
5027590495455
UPC
051712668491
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
51.4 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
40A 690V gL/gG LV Fuse Link with Striker

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren