Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C22M16S

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 16 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, mit Schlagmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22M16S
EAN
5027590495721
UPC
051712666794
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
56.2 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Betriebsklasse
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren