Dokument herunterladen () von 20

EVMAF163X
Modellcode: PDU G4 MA 0U 309 63A 1P 24xC13,18xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph, 14,5 kW, 63 A, 200-240 V, 42 Steckdosen C13 (24) und C39 (18) Steckdosen

General Specifications

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVMAF163X
EAN
3553340696947
Produkt Länge/Tiefe
1730 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Modellcode
PDU G4 MA 0U 309 63A 1P 24xC13,18xC39

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Dezentrales Standortmanagement
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Cybersicherheitsstandards UL 2900-1 und IEC 62443-4-2
  • Hot-Swap Netzwerksteuerungsmodul
  • Netzwerk-Kaskadierung, Verbindung von bis zu 32 PDUs über eine Netzwerkschleife
  • Redundante Stromversorgung von zwei Netzwerkmodulen gewährleistet ständigen Zugriff auf PDU-Daten und Sensoren
  • 1% Messgenauigkeit der IEC-Klasse 1 für die Abrechungsgenauigkeit
  • Gigabit-Netzwerkkarte mit 2x Gb-Anschlüssen
  • Unterstützung der Protokolle RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% Messgenauigkeit auf der Ausgangsebene (V, W, A)
  • Steuerung der Ausgänge für Ein/Aus, Neustart und sequenzielles Hochfahren
Typ
Managed Rack-PDU
Formfaktor
0U (Vertikal)
Schaltbare Ausgänge
Ja
Zubehör
  • Rack-PDU
  • Rackmontagezubehör
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)
Montagerichtung
vertikal
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Eingangsanschluss
Sonstige
Kabellänge
3 m
Leistung
14.4 kW max
Stromstärkewert
63 A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Stecker
(24) C13, (18) C39
Anzahl der Ausgänge 5-15R
0
Anzahl der Ausgänge 5-20R
0
Anzahl der Ausgänge 6-15R
0
Anzahl der Ausgänge 6-20R
0
Anzahl der Ausgänge L14-30R
0
Anzahl der Ausgänge L5-20R
0
Anzahl der Ausgänge L5-30R
0
Anzahl der Ausgänge L6-20R
0
Anzahl der Ausgänge L6-30R
0
Anzahl der Ausgänge C13
24
Anzahl der Ausgänge C19
18
Anzahl der Ausgänge C20
0
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet
0
Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)
0
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
18
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
42
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13
0
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15
0
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23
0
Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363)
0
Leistungsschalter
(6) 1-polig
SNMP
Ja
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Elektrische Verbindung
Anschlussleitung mit Stecker
Beurteilung
Abstand
Befestigungsmaß (metrisch)
52
Befestigungsmaß (standardisiert)
metrisch
Schaltbar
Ja
Überspannungskategorie
2
Serie
G4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl der RJ45-Buchsen
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.