Eaton Green Motion DC 22, Ladestation für Elektrofahrzeuge, online, CCS 2 und CHAdeMO Anschlüsse, RJ45 Kommunikationsschnittstelle, 4G, RFID Zugriffskontrolle
Produktname |
Eaton Green Motion DC 22 Elektrofahrzeug-Ladestation
|
Katalognummer |
GMD2256BBAA00A00
|
EAN |
3553340301391
|
Produkt Länge/Tiefe |
265 mm
|
Produkthöhe |
520 mm
|
Produktbreite |
630 mm
|
Produktgewicht |
53 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC 61851-1
CE-Kennzeichnung |
Modellcode |
GMDC22 CCS CHAdeMO Eth 4G RFID
|
Besondere Merkmale |
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Betriebsspannung |
400V
|
Betriebstemperatur |
-25 °C bis 45 °C
|
NFC (Nahfeldkommunikation) |
Nr
|
Netzwerkfähig als Master |
Nr
|
DC-Reststromerkennung |
Nr
|
Leistungsschütz-Schweißerkennung |
Nr
|
Export von Ladeprotokollen |
Nr
|
Betrieb und Konfiguration per App |
Nr
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt |
16 mm²
|
Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Ja
|
Mit Schlüsselschalter |
Nr
|
Version von Open Charge Point Protocol (OCPP) |
1,6
|
Plug-and-Charge (ISO 15118) |
Ja
|
Netzwerkfähig als Extender |
Nr
|
Ladekabel dauerhaft am Ladegerät arretierbar |
Nr
|
Vernetzbar über LAN |
Ja
|
Mit MID-konformem Energiezähler |
Nr
|
Statisches Lastmanagement integriert |
Nr
|
Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Nr
|
Backend im Lieferumfang enthalten |
Nr
|
Eichrechtskonformität |
Nr
|
Kabeltyp |
CCS-Anschluss
CHAdeMO-Ladekabel |
Ausstattung: |
Kommunikationsschnittstelle
LC-Display |
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Schutzart |
IP54
IK10 |
Ausgangsspannung |
50 V - 500 V DC
|
Kabellänge |
5 m
|
Nennanschlussleistung |
22 kW
|
Anzahl der Ladepunkte |
1
|
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp A) |
0
|
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp B) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Haushalt) |
0
|
Anzahl Steckdosen (CEE) |
2
|
Anzahl Steckdosen (GB) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Typ 2) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Typ 3) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (CHAdeMO) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB AC) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB DC) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1 CCS) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS) |
1
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2) |
0
|
Leistung je Ladepunkt - max. |
22 kW
|
Phase |
Dreiphasig
|
LED Lampennummer |
1
|
Verpackungsinhalt |
|
Länge des Ladekabels |
5 m
|
Funktionen |
Zugangskontrolle
|
Installationsseitiges Anschlussmodell |
3-phasig
|
Protokoll |
OCPP
|
Montageart |
Wandmontage
|
Ausgangsstrom bei DC - max. |
55 A
|