Dokument herunterladen () von 20

XCI2015111
Modellcode: GM DC 22 accessory floor mounting

Eaton Green Motion DC 22, Bodenmontage, IK10, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Green Motion-Zubehör
Katalognummer
XCI2015111
EAN
3553340300875
Produkt Länge/Tiefe
540 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1080 mm
Produktgewicht
35 kg
Einhaltung(en)
UKCA
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
GM DC 22 accessory floor mounting

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sockel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.