Dokument herunterladen () von 20

IHBE-OC-SENSOR

Eaton Crouse-Hinds series IHBE industrial high bay occupancy sensor, 120-277 Vac, 127-400 Vdc

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series IHBE industrial high bay occupancy sensor
Catalog Number
IHBE-OC-SENSOR
UPC
662276966192
Product Length/Depth
6 in
Product Height
4 in
Product Width
6 in
Product Weight
1 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Voltage rating
120-277 Vac, 127-400 Vdc

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.